Schneider-Electric
 
NSYSFNC165 Billede - Schneider-electric
NSYSFNC165
Top og bund ramme, PanelSeT SFN, til SFN skab B1600 D500mm, tag medfølger
El-nr. El-nr.: 
7512460432
EAN-nr EAN-nr: 
3606486104170
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Application Flere anvendelser
Produkttype Rammework sæt
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 1600 mm D: 500 mm
Montagested Bund af vertikal opret
Top af vertikal opret
Serien passer med PanelSeT (PanelSeT SFN)
Sammensætning 1 bundramme
1 tag
1 top ramme
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Materiale Stål
Farve Grå (RAL 7035)
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Fastgørelse Med skruer - hver hjørne af kapsling lokation
Højde 110 mm
Bredde 1600 mm
Dybde 500 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 161 cm
Pakke 1 Længde 51 cm
Package 1 Length 15 cm
Pakke 1 Vægt 25,6 kg
Enhedstype af pakke 2 P2M
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 120 cm
Pakke 2 Bredde 200 cm
Pakke 2 Længde 85 cm
Pakke 2 Vægt 288,3 kg