Schneider-Electric
 
NSYSFNC68 Billede - Schneider-electric
NSYSFNC68
Top og bund ramme, PanelSeT SFN, til SFN skab B600 D800mm, tag medfølger
El-nr. El-nr.: 
7512460539
EAN-nr EAN-nr: 
3606486104026
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Application Flere anvendelser
Produkttype Rammework sæt
For enclosure nominal dimensions - W: 600 mm D: 800 mm
Montagested Bund af vertikal opret
Top af vertikal opret
Serien passer med PanelSeT (PanelSeT SFN)
Sammensætning 1 bundramme
1 tag
1 top ramme
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Materiale Stål
Farve Grå (RAL 7035)
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Fastgørelse Med skruer - hver hjørne af kapsling lokation
Højde 110 mm
Bredde 600 mm
Dybde 800 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 61 cm
Pakke 1 Længde 81 cm
Package 1 Length 15 cm
Pakke 1 Vægt 17,9 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 8
Pakke 2 Højde 120 cm
Pakke 2 Bredde 80 cm
Pakke 2 Længde 135 cm
Pakke 2 Vægt 154,9 kg