Schneider-Electric
 
NSYSFND148T Billede - Schneider-electric
NSYSFND148T
Glasdør, PanelSeT SFN, til gulvskab H1400 B800mm
El-nr. El-nr.: 
7512460652
EAN-nr EAN-nr: 
3606486378274
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Produkttype Dør
Application Flere anvendelser
For enclosure nominal dimensions - H: 1400 mm W: 800 mm
Montagested Side
Front
Serien passer med PanelSeT (PanelSeT SFN)
Sammensætning 1 dør
1 lås med greb og 5 mm dobbel bar indsats
1 locking bar system 4 points
4 hængslet
4 låsing bar catches
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Materiale Dør: sikkerhedsglas
Dør: plade stål
Farve Grå (RAL 7035)
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Låsetype Lås med 5 mm dobbeltbom
Antal låse 1
Dørtype Matteret
Døråbning Reversibel (120 °)
Højde Nominel: 1400 mm
Bredde Nominel: 769 mm
Vægt 16,2 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IK08
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 140 cm
Pakke 1 Længde 78 cm
Package 1 Length 6 cm
Pakke 1 Vægt 18 kg
Enhedstype af pakke 2 P2M
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 120 cm
Pakke 2 Bredde 200 cm
Pakke 2 Længde 67 cm
Pakke 2 Vægt 212 kg