Schneider-Electric
 
NSYSFND185 Billede - Schneider-electric
NSYSFND185
Dør standard, PanelSeT SFN, Spacial SM, til gulvskab H1800 B500mm
El-nr. El-nr.: 
7512460762
EAN-nr EAN-nr: 
3606486378014
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Produkttype Dør
Application Flere anvendelser
For enclosure nominal dimensions - H: 1800 mm W: 500 mm
Montagested Side
Serien passer med PanelSeT (PanelSeT SFN)
Sammensætning 1 dør
1 lås med greb og 5 mm dobbel bar indsats
1 locking bar system 4 points
1 reinforcement frame
4 hængslet
4 låsing bar catches
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Materiale Plade stål
Farve Grå (RAL 7035)
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Låsetype Lås med 5 mm dobbeltbom
Antal låse 1
Dørtype External plain
Døråbning Reversibel (120 °)
Maksimal belastning 60 kg/m²
Højde Nominel: 1766 mm
Bredde Nominel: 469 mm
Vægt 33,8 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IK10
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 180 cm
Pakke 1 Længde 48 cm
Package 1 Length 6 cm
Pakke 1 Vægt 20 kg
Enhedstype af pakke 2 P2M
Antal enheder i pakke 2 16
Pakke 2 Højde 120 cm
Pakke 2 Bredde 200 cm
Pakke 2 Længde 52 cm
Pakke 2 Vægt 331 kg