Schneider-Electric
 
NSYSFND20162D Billede - Schneider-electric
NSYSFND20162D
Dobbeltdøre standard, PanelSeT SFN, Spacial SM, til gulvskab H2000 B1600mm
El-nr. El-nr.: 
7512460872
EAN-nr EAN-nr: 
3606486378175
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Produkttype Dør
Application Flere anvendelser
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 1600 mm
Montagested Front
Serien passer med PanelSeT (PanelSeT SFN)
Sammensætning 1 lås med greb og 5 mm dobbel bar indsats
1 locking bar system 4 points
2 dør
1 locking bar system 2 points
2 reinforcement frame
8 hængslet
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Materiale Plade stål
Farve Grå (RAL 7035)
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Låsetype Lås med 5 mm dobbeltbom
Antal låse 1
Dørtype External plain
Døråbning Reversibel (120 °)
Maksimal belastning 60 kg/m²
Højde Nominel: 1966 mm
Bredde Nominel: 1569 mm
Vægt 20,7 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IK10
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 200 cm
Pakke 1 Længde 88 cm
Package 1 Length 10 cm
Pakke 1 Vægt 60,6 kg
Enhedstype af pakke 2 P2M
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 120 cm
Pakke 2 Bredde 200 cm
Pakke 2 Længde 60 cm
Pakke 2 Vægt 329 kg