Schneider-Electric
 
NSYSFND2082D Billede - Schneider-electric
NSYSFND2082D
Dobbeltdøre standard, PanelSeT SFN, Spacial SM, til gulvskab H2000 B800mm
El-nr. El-nr.: 
7512460940
EAN-nr EAN-nr: 
3606486378137
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Produkttype Dør
Application Flere anvendelser
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 800 mm
Montagested Front
Serien passer med PanelSeT (PanelSeT SFN)
Sammensætning 1 lås med greb og 5 mm dobbel bar indsats
1 locking bar system 4 points
2 dør
1 locking bar system 2 points
2 reinforcement frame
8 hængslet
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Materiale Plade stål
Farve Grå (RAL 7035)
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Låsetype Lås med 5 mm dobbeltbom
Antal låse 1
Dørtype External plain
Døråbning Reversibel (120 °)
Maksimal belastning 60 kg/m²
Højde Nominel: 1966 mm
Bredde Nominel: 769 mm
Vægt 32 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IK10
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 200 cm
Pakke 1 Længde 48 cm
Package 1 Length 10 cm
Pakke 1 Vægt 35,5 kg
Enhedstype af pakke 2 P2M
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 120 cm
Pakke 2 Bredde 200 cm
Pakke 2 Længde 72,5 cm
Pakke 2 Vægt 453,5 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager