|
|
|
NSYSFNV18
Lodrette profiler, PanelSeT SFN, til gulvskab SFN H1800mm, sæt med 4
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Montagetilbehør
|
Produkttype
|
Vertical upright
|
Device application
|
Flere anvendelser
|
Enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montagetilbehør
|
Bund ramme og top ramme med loft
|
Serien passer med
|
PanelSeT (PanelSeT SFN)
|
Sammensætning
|
4 opad
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Materiale
|
Stål
|
Produktinformationer
Overfladebehandling
|
Tekstureret epoxy polyester
|
Fastgørelse
|
Med skruer - skrue type M12
|
Højde
|
1800 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Dybde
|
45 mm
|
Vægt
|
17,6 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
171 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21 cm
|
Package 1 Length
|
5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
19,8 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P2M
|
Antal enheder i pakke 2
|
45
|
Pakke 2 Højde
|
120 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
200 cm
|
Pakke 2 Længde
|
70 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
891 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
|
|