|
|
|
NSYSPCP
Dørbeslag for kabelkanal Ø22
|
|
|
Egenskaber
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til kabler/ledninger
|
Produkttype
|
Holder
|
Anvendelse
|
Kabelbakke
|
Serien passer med
|
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLS)
Thalassa (Thalassa PLM)
PanelSeT (PanelSeT SBM)
PanelSeT (PanelSeT S3D)
Spacial (Spacial S3CM)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
|
Anwendung
|
Flere anvendelser
|
Montagetilbehør
|
Dør
|
Sammensætning
|
1 support
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Produktinformationer
Materiale
|
Galvaniseret stål
|
Fastgørelse
|
Med skruer på 22 mm udstyr
|
Højde
|
100 mm
|
Bredde
|
30 mm
|
Dybde
|
11,5 mm
|
Diameter
|
22,5 mm
0 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
30,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
3,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
4,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
11,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
301,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
160
|
Pakke 3 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,933 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|