|
|
|
NSYSPFX10100
Sokkel front/bag 100x1000 rustfri 304L
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Produkttype
|
Plint front
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Sammensætning
|
Fastgørelse
4 låg til hjørne
1 front panel
1 bagved panel
4 hjørne
|
Serien passer med
|
Spacial (Spacial SF 5G)
Spacial ("Spacial SM")
Spacial ("Spacial SD")
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial S3X)
Spacial (Spacial SMX)
Spacial (Spacial SFX)
Spacial (Spacial SDX)
|
Produktinformationer
Fastgørelse
|
Ved fastgørelse - på struktur lokation
|
Materiale
|
Rustfri stål 304L
|
Overfladebehandling
|
Ubehandlet
|
Højde
|
100 mm
|
Bredde
|
Nominel: 1000 mm
|
Vægt
|
5,79 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 (komplet plint)
|
IP kapslingsklasse
|
IK10
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,5 cm
|
Package 1 Length
|
100,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,37 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
14
|
Pakke 2 Højde
|
37,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
102,0 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|