|
|
|
NSYSPFX8100
Sokkel front/bag 100x800 rustfri 304L
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Produkttype
|
Plint front
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Sammensætning
|
Fastgørelse
4 låg til hjørne
1 front panel
1 bagved panel
4 hjørne
|
Serien passer med
|
Spacial (Spacial SF 5G)
Spacial ("Spacial SM")
Spacial ("Spacial SD")
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial S3HD)
Spacial (Spacial S3X)
Spacial (Spacial SMX)
Spacial (Spacial SFX)
Spacial (Spacial SDX)
|
Produktinformationer
Fastgørelse
|
Ved fastgørelse - på struktur lokation
|
Materiale
|
Rustfri stål 304L
|
Overfladebehandling
|
Ubehandlet
|
Højde
|
100 mm
|
Bredde
|
Nominel: 800 mm
Real: 815 mm
|
Vægt
|
5,05 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 (komplet plint)
|
IP kapslingsklasse
|
IK10
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,5 cm
|
Package 1 Length
|
80,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,706 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
56
|
Pakke 2 Højde
|
100,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
332,0 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|