|
|
|
NSYSPS4100SD
Sokkel sidepanel 100x400 2stk
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Produkttype
|
Plint side panel
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sammensætning
|
Fastgørelse
4 låg til hjørne
2 side panel
|
Serien passer med
|
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
|
Montagevejledning
|
Front plint
|
Produktinformationer
Fastgørelse
|
Med skruer
|
Materiale
|
Plade stål
|
Farve
|
Grå ("RAL 7022")
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Højde
|
100 mm
|
Bredde
|
Nominel: 400 mm
|
Dybde
|
400 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP30 (komplet plint)
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 (modstand til ekstern mekanisk impacts)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
22,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
932,200 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,606 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
96
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
104,851 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|