|
|
|
NSYSPS5100SD
Sokkel sidepanel H=100mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Produkttype
|
Plint side panel
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sammensætning
|
Fastgørelse
4 låg til hjørne
2 side panel
|
Serien passer med
|
Spacial ("Spacial SD")
|
Montagevejledning
|
Fast til hjørner
|
Produktinformationer
Fastgørelse
|
Med 2 skruer
|
Materiale
|
Plade stål
|
Farve
|
Grå ("RAL 7022")
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Højde
|
100 mm
|
Bredde
|
500 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP30 (komplet plint)
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 (modstand til ekstern mekanisk impacts)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,8 cm
|
Package 1 Length
|
31,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,2 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|