Schneider-Electric
 
NSYTRH22 Billede - Schneider-electric
NSYTRH22
Hybridklemme 2.5mm²
El-nr. El-nr.: 
1512723544
EAN-nr EAN-nr: 
3606480533433
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Linergy
Produktnavn TR
Produkttype Terminal blok
Enheds forkortelse TRH
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Klemrækketype Gennemstrømning
Antal af forbindelses 1
Montagemåde Clip-on
Nominel krydssektion 2,5 mm²
Længde 62,6 mm
Farve Grå
Antal pr. Sæt Sæt af 50
Produktinformationer
Bredde 6,2 mm
Højde 42,8 mm
Tilslutningsklemmer 1 skrueterminal: Foran (M4)
1 IDC: Efterfølgende (M4)
Number of connections 2
Tilslutningsposition Top
Antal måleindgange 2
Ledertværsnit Foran: 0,14…6 mm², Solid
Efterfølgende: 0,2…2,5 mm², Fleksibel med
Foran: 0,2…2,5 mm², Fleksibel uden
Tilspændingsmoment 1,5…1,8 N.m
Afisoleringslængde 10 mm
Tool type Connection: skruetrækker
Disforbindelse: skruetrækker
Uden værktøj
[Ue] Nominel driftsspænding 800 V i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
600 V cURus
600 V CSA
550 V i henhold til "ATEX Exe II Ex II 2 GD"
[In] mærkestrøm 24 A i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
15 A cURus
15 A CSA
22 A i henhold til "ATEX Exe II Ex II 2 GD"
Materiale Polyamid 6/6: insulating case
Kobber: connector and screw
Kobber: fælleslink
Chromium-nickel steel: fjeder
Dielektrisk tab 0,01 ved 1 MHz i henhold til "IEC 60250"
0,01 ved 1 MHz i henhold til "VDE 0303-T4"
Dielektrisk konstant 3,7 ved 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m i henhold til "IEC 60093"
10000 MΩ.m i henhold til "VDE 0303-T30"
Overflademodstand 1000 GΩ i henhold til "IEC 60093"
1000 GΩ i henhold til "VDE 0303-T30"
Krybemodstand "500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "IEC 60093"
"500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "VDE 0303-T30"
Flammemodstand V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
Vægt 11,3 g
Serie kompatibilitet Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Produktet passer med Spacial skabe
miljø
Produktcertificeringer CSA
IEC-Ex
EAC
CURus
ATEX
Dielektrisk holdbarhed 1000 V i henhold til "IEC 60243-1"
Temperatur ved drift -40…130 °C i henhold til "IEC 60216-1"
-40…130 °C i henhold til "VDE 0304-T21"
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 11 g
Forpakning 1 højde 5 cm
Forpakning 1 bredde 7 cm
Forpakning 1 længde 27 cm
Enhedstype forpakning 2 CAR
Antal enheder forpakning 2 50
Forpakning 2 vægt 612 g
Forpakning 2 højde 5 cm
Forpakning 2 bredde 7 cm
Forpakning 2 længde 27 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager