|
|
|
NSYTRR22MBL
Gennemgangsklemme fjeder 2.5mm². mini. b
|
|
|
|
|
Produktet er udgået OKT. 09, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktnavn
|
Linergy TR
|
Produkttype
|
Mini terminalblok
|
Enheds forkortelse
|
TRR
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Klemrækketype
|
Gennemstrømning
|
Antal af forbindelses
|
1
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Nominel krydssektion
|
2,5 mm²
|
Længde
|
32 mm
|
Farve
|
Blå
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 50
|
Produktinformationer
Bredde
|
5,2 mm
|
Højde
|
30 mm
|
Tilslutningsklemmer
|
1 x fjeder terminal: Foran
1 x fjeder terminal: Efterfølgende
|
Number of connections
|
2
|
Tilslutningsposition
|
Top
|
Antal måleindgange
|
0
|
Ledertværsnit
|
0,08…2,5 mm², Fleksibel uden
0,08…4 mm², Solid med
0,2…2,5 mm², Fleksibel med
0,08…4 mm², Solid uden
|
Afisoleringslængde
|
8 mm
|
Tool type
|
Connection: flad skruetrækker
Disforbindelse: flad skruetrækker
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
800 V i henhold til EN/IEC 60947-7-1
690 V i henhold til "ATEX Exe II Ex II 2 GD"
600 V cURus
|
[In] mærkestrøm
|
20 A cURus
24 A i henhold til EN/IEC 60947-7-1
22 A i henhold til "ATEX Exe II Ex II 2 GD"
|
Materiale
|
Polyamid 6/6: insulating case
Kobber: connector and screw
Kobber: fælleslink
Chromium-nickel steel: fjeder
|
Dielektrisk tab
|
0,01 ved 1 MHz i henhold til IEC 60250
0,01 ved 1 MHz i henhold til VDE 0303-T4
|
Dielektrisk konstant
|
3,7 ved 1 MHz
|
Resistivitet
|
10000 MΩ.m i henhold til IEC 60093
10000 MΩ.m i henhold til VDE 0303-T30
|
Overflademodstand
|
1000 GΩ i henhold til IEC 60093
1000 GΩ i henhold til VDE 0303-T30
|
Krybemodstand
|
500 CTI (> 400 kB) i henhold til IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) i henhold til VDE 0303-T30
|
Flammemodstand
|
V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
|
Vægt
|
4,1 g
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Produktet passer med
|
Spacial skabe
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
ATEX
cURus
CSA
IEC-Ex
EAC
|
Dielektrisk holdbarhed
|
1000 V i henhold til IEC 60243-1
|
Temperatur ved drift
|
-40…130 °C i henhold til IEC 60216-1
-40…130 °C i henhold til VDE 0304-T21
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
27,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
5,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
7,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
27,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
256,0 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|