Schneider-Electric
 
NSYTRR22MF Billede - Schneider-electric
NSYTRR22MF
Gennemgangsklemme fjeder 2.5mm². mini. g
El-nr. El-nr.: 
1512723861
EAN-nr EAN-nr: 
3606480533020
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Linergy
Produktnavn "Linergy TR"
Produkttype Mini terminalblok
Enheds forkortelse TRR
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Klemrækketype Gennemstrømning
Antal af forbindelses 1
Montagemåde Direkte
Nominel krydssektion 2,5 mm²
Længde 32 mm
Farve Grå
Antal pr. Sæt Sæt af 50
Produktinformationer
Bredde 5,2 mm
Højde 22 mm
Tilslutningsklemmer 1 fjeder terminal: Foran
1 fjeder terminal: Efterfølgende
Number of connections 2
Tilslutningsposition Top
Antal måleindgange 0
Ledertværsnit 0,08…2,5 mm², Fleksibel uden
0,08…4 mm², Solid med
0,2…2,5 mm², Fleksibel med
0,08…4 mm², Solid uden
Afisoleringslængde 8 mm
Tool type Connection: flad skruetrækker
Disforbindelse: flad skruetrækker
[Ue] Nominel driftsspænding 800 V i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
550 V i henhold til "ATEX Exe II Ex II 2 GD"
600 V cURus
[In] mærkestrøm 20 A cURus
24 A i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
22 A i henhold til "ATEX Exe II Ex II 2 GD"
Materiale Polyamid 6/6: insulating case
Kobber: connector and screw
Kobber: fælleslink
Chromium-nickel steel: fjeder
Dielektrisk tab 0,01 ved 1 MHz i henhold til "IEC 60250"
0,01 ved 1 MHz i henhold til "VDE 0303-T4"
Dielektrisk konstant 3,7 ved 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m i henhold til "IEC 60093"
10000 MΩ.m i henhold til "VDE 0303-T30"
Overflademodstand 1000 GΩ i henhold til "IEC 60093"
1000 GΩ i henhold til "VDE 0303-T30"
Krybemodstand "500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "IEC 60093"
"500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "VDE 0303-T30"
Flammemodstand V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
Vægt 4 g
Serie kompatibilitet Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Produktet passer med Spacial skabe
miljø
Produktcertificeringer CSA
EAC
IEC-Ex
ATEX
CURus
Dielektrisk holdbarhed 1000 V i henhold til "IEC 60243-1"
Temperatur ved drift -40…130 °C i henhold til "IEC 60216-1"
-40…130 °C i henhold til "VDE 0304-T21"
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 4 g
Forpakning 1 højde 5,1 cm
Forpakning 1 bredde 7,8 cm
Forpakning 1 længde 24,5 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 50
Forpakning 2 vægt 208 g
Forpakning 2 højde 5,1 cm
Forpakning 2 bredde 7,8 cm
Forpakning 2 længde 24,5 cm
Enhedstype forpakning 3 S02
Antal enheder forpakningstype 3 550
Forpakning 3 vægt 2,688 kg
Forpakning 3 højde 15 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager