|
|
|
NSYTRV42MPE
Gennemgangsklemme 4mm². jord mini
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktnavn
|
Linergy TR
|
Produkttype
|
Mini terminalblok
|
Enheds forkortelse
|
TRV
|
Klemrækketype
|
Beskyttet earth
|
Antal af forbindelses
|
1
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Nominel krydssektion
|
4 mm²
|
Længde
|
30 mm
|
Farve
|
Grøn-gul
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 50
|
Produktinformationer
Bredde
|
6,2 mm
|
Højde
|
34 mm
|
Tilslutningsklemmer
|
1 x skrueterminal: Foran
1 x skrueterminal: Efterfølgende
|
Number of connections
|
2
|
Tilslutningsposition
|
Sidevers
|
Antal måleindgange
|
1
|
Ledertværsnit
|
0,2…6 mm², Solid
0,2…4 mm², Fleksibel med
0,2…4 mm², Fleksibel uden
|
Tilspændingsmoment
|
0,6…0,8 N.m
|
Afisoleringslængde
|
8 mm
|
Tool type
|
Connection: skruetrækker
Disforbindelse: skruetrækker
|
Materiale
|
Polyamid 6/6: insulating case
|
Dielektrisk tab
|
0,01 ved 1 MHz i henhold til IEC 60250
0,01 ved 1 MHz i henhold til VDE 0303-T4
|
Resistivitet
|
10000 MΩ.m i henhold til IEC 60093
10000 MΩ.m i henhold til VDE 0303-T30
|
Overflademodstand
|
1000 GΩ i henhold til IEC 60093
1000 GΩ i henhold til VDE 0303-T30
|
Krybemodstand
|
500 CTI (> 400 kB) i henhold til IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) i henhold til VDE 0303-T30
|
Flammemodstand
|
V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Produktet passer med
|
Spacial skabe
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
ATEX
EAC
cURus
CSA
VDE
IEC-Ex
|
Dielektrisk holdbarhed
|
1000 V i henhold til IEC 60243-1
|
Temperatur ved drift
|
-40…130 °C i henhold til IEC 60216-1
-40…130 °C i henhold til VDE 0304-T21
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
3,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
7,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
4,8 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
7,4 cm
|
Pakke 2 Længde
|
14,8 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
376 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
150
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,323 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|