|
|
|
NSYTSA2414SE
Kabelgennemføring f.14 stk.kabler 24pin
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 31, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Produkttype
|
Hurtig entrance plade
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til kabler/ledninger
|
Enhedens anvendelse
|
Flere anvendelser
|
Serien passer med
|
Spacial (Spacial S3D) kompakt kapsling
Spacial (Spacial CRN) kompakt kapsling
Spacial (Spacial S3CM) kontrol kapsling
Spacial (Spacial SBM) industriel boks
Thalassa (Thalassa PLA) suitable kapsling
Thalassa (Thalassa PHD) suitable kapsling
Thalassa (Thalassa PLM) kompakt kapsling
Thalassa (Thalassa PLS) insulating modular box
Spacial (Spacial S3HD) kompakt kapsling
|
Sammensætning
|
1 fastgørelse
1 plade
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Montage tilbehør
|
Body af kapsling
Kabel gland plade
|
Materiale
|
Polyamide
|
Fastgørelse
|
Ved fastgørelse
|
Total cable entry number
|
14
|
Antal kabelindgang
|
6 3…6,5 mm
4 5…9,2 mm
4 9,6…15,9 mm
|
Højde
|
Real: 14 mm
|
Bredde
|
Real: 146 mm
Cut-out: 112 mm
Fastgørelse center: 130 mm
|
Dybde
|
Real : 58 mm
Cut-out : 36 mm
Fastgørelse centre : 32 mm
|
Vægt
|
0,16 kg
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
17 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
154 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
20 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,16 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|