|
|
|
NSYVA2724M
Vindue IP65. 24 mod 13mm låg
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thalassa
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for installation
|
Produkttype
|
Window
|
Application
|
Flere anvendelser
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Serien passer med
|
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLM)
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLS)
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
For modular device
|
Montagested
|
Installation på dør eller panel
|
Sammensætning
|
1 komplet window
|
Materiale
|
Transparent Polykarbonat
|
Låsetype
|
Lås uden nøgle
Possibility til forsegling it
|
Antal 18 mm moduler
|
24
|
Produktinformationer
Højde
|
196 mm
|
Bredde
|
235 mm
|
Dybde
|
13 mm
|
Særlig variant
|
I rækker af 12 moduler monteret vertikally
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
30,0 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
190,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
40 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
20 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|