|
|
|
NSYVA276M
Vindue IP65. 6 mod 15mm låg
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thalassa
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for installation
|
Produkttype
|
Window
|
Application
|
Flere anvendelser
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Serien passer med
|
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLM)
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLS)
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
For modular device
|
Montagested
|
Installation på dør eller panel
|
Sammensætning
|
1 komplet window
|
Materiale
|
Transparent Polykarbonat
|
Låsetype
|
Lås uden nøgle
Possibility til forsegling it
|
Antal 18 mm moduler
|
6
|
Produktinformationer
Højde
|
78 mm
|
Bredde
|
130 mm
|
Dybde
|
15 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
85,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
60 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|