|
|
|
NSYZA274G
Sokkel polyester, Thalassa PLA, farge 7035, 200x750x420 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thalassa
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Produkttype
|
Plint
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sammensætning
|
Fastgørelse
2 front panel
2 side part
|
Serien passer med
|
Thalassa (Thalassa PLA)
|
Produktinformationer
Fastgørelse
|
Med skruer - on side parts lokation
|
Farve
|
Plint: grå (RAL 7035)
|
Højde
|
200 mm
|
Bredde
|
744 mm
|
Dybde
|
350 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP44
|
IP kapslingsklasse
|
IK10
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
16,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,5 cm
|
Package 1 Length
|
77,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,61 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
25
|
Pakke 2 Højde
|
120 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100 cm
|
Pakke 2 Længde
|
96 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
178 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|