|
|
|
NU301830
USB charger Type A + Type C
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"New Unica"
|
Produkttype
|
USB lader
|
Konstruktion
|
Mechanism
|
Produktinformationer
Enhedens anvendelse
|
Charger
|
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Antal moduler
|
2 moduler
|
Type of USB power supply
|
USB type A + C
|
Farve
|
Aluminium
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
100...240 V AC 50/60 Hz
|
Maksimale effektforbrug i W
|
0,075 W
|
Nominel udgangseffekt
|
12 W
|
Input power
|
12 W
|
Levetid i timer
|
30000 time 12 W
|
Antal stikkontakter
|
2
|
Integreret forbindelse
|
1 USB type A 5 V DC, maksimum spænding: 1 A
1 USB type C 5 V DC, maksimum spænding: 2.4 A
|
Materiale
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centre plate
PC (polycarbonate) GF10 FR: kasse
PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
|
Beskyttelsestype
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
Number of terminals
|
2 Skrueterminaler
|
Klemmetilslutningskapacitet
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til stiv kable(r)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til Fleksibel kable(r)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til snoet kable(r)
|
Afisoleringslængde
|
8 mm
|
Produktet passer med
|
Alle enheder, der opfylder EN 62684-standarden
|
Montage
|
By claws
Med skruer
|
Emballering
|
Flow-pack
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-5…50 °C
|
Standarder
|
ETSI EN 301 489-4
EN 62684
EN 60950-1
|
Højde
|
45 mm
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Dybde
|
42 mm
|
Indbygningsdybde
|
30,8 mm
|
Modstand mod kemiske midler
|
Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
|
Miljø
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II
|
IK kapslingsklasse
|
IK04
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,900 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
54,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
6,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
14,500 cm
|
Pakke 2 Længde
|
26,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
612,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
20
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,429 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|