|
|
|
NU306603
2xSchuko socket 2P+E screwless red
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"New Unica"
|
Produkttype
|
Kontakt udtag
|
Konstruktion
|
Mechanism
|
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Antal stikkontakter
|
2
|
Konfiguration af udtag
|
2P
|
Udtags-standardvariant
|
Schuko
|
Beskrivelse af udtag
|
Sidejord
|
Jordbensplacering
|
45° luge
|
Mærkestrøm
|
16 A
|
Betingelser for anvendelse
|
Indendørs
|
Produktinformationer
Enhedens anvendelse
|
Strøm forsyning
|
Låg
|
Med lukning
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Antal moduler
|
4 moduler
|
Montage
|
Klipse
|
Farve
|
Rød ("Pantone 1795C")
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueløse terminaler
|
Ledertværsnit
|
0…2,5 mm² kable(r), 2 - kabel stivhed: Fleksibel
0…2,5 mm² kable(r), 2 - kabel stivhed: stiv
|
Minimum kapacitet for belastningsafbryder
|
100 operationer 1,25 In og 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektrisk holdbarhed
|
5000 kredsløb, cos phi = 0,8
|
Isolationsmodstand
|
> 5 MOhm ved 500 V
|
Dielektrisk holdbarhed
|
2000 V
|
Materiale
|
PC: mekanisme dæksel
PC (polycarbonate) GF10 FR: kasse
|
Overfladebehandling
|
Skinnende
|
Quantity pr. set
|
Sæt med 1 flow-pack
|
Standarder
|
IEC 60884-1
|
Produktcertificeringer
|
SEMKO
DEMKO
EAC
|
Indbygningsdybde
|
30 mm
|
Dybde
|
39,4 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
90 mm
|
Vægt
|
0,075 kg
|
Overfladebehandling
|
Antibakteriel
|
Modstand mod kemiske midler
|
Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…35 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-5…50 °C
|
IK kapslingsklasse
|
IK04
|
IP kapslingsklasse
|
"IP21D"
|
Miljømæssige egenskaber
|
Acetone
Blegemiddel
UV resistent
Benzin
Oil
Alkohol
Vinduespudservæske
Flydende sæbe
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
795,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
8,200 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
17,800 cm
|
Pakke 2 Længde
|
24,800 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,950 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
63
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|