Schneider-Electric
 
NU308918 Billede - Schneider-electric
NU308918
Single DK SO EDB (45x45) white
El-nr. El-nr.: 
9139123804
EAN-nr EAN-nr: 
3606481464194
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "New Unica"
Produkttype Kontakt udtag
Konstruktion Mechanism
Montering af enhed Planforsænket
Antal stikkontakter 1
Konfiguration af udtag 2P
Udtags-standardvariant Denmark
Beskrivelse af udtag Forskudt jord
Mærkestrøm 16 A
Betingelser for anvendelse Indendørs
Produktinformationer
Enhedens anvendelse Strøm forsyning
Låg Med lukning
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50 Hz
Antal moduler 2 moduler
Montage Klipse
Farve Hvid (RAL 9003)
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
Ledertværsnit 0…2,5 mm² kable(r), 2 - kabel stivhed: Fleksibel
0…2,5 mm² kable(r), 2 - kabel stivhed: stiv
Minimum kapacitet for belastningsafbryder 100 operationer 1,25 In og 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk holdbarhed 5000 kredsløb, cos phi = 0,8
Isolationsmodstand > 5 MOhm ved 500 V
Dielektrisk holdbarhed 2000 V
Materiale PC: mekanisme dæksel
PC (polycarbonate) GF10 FR: kasse
Overfladebehandling Skinnende
Quantity pr. set Sæt med 1 flow-pack
Standarder IEC 60884-1
Produktcertificeringer SEMKO
DEMKO
EAC
Overfladebehandling Ubehandlet
Modstand mod kemiske midler Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -5…35 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -5…50 °C
IK kapslingsklasse IK04
IP kapslingsklasse "IP21D"
Miljømæssige egenskaber Acetone
Blegemiddel
UV resistent
Benzin
Oil
Alkohol
Vinduespudservæske
Flydende sæbe
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,2 cm
Pakke 1 Længde 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Pakke 1 Vægt 28 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 8,2 cm
Pakke 2 Bredde 27,8 cm
Pakke 2 Længde 24,8 cm
Pakke 2 Vægt 377 g
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 60
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 2,7 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Minimum percentage of recycled plastic content 48
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager