|
|
|
NU343018
Udtag enkelt HDMI
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"New Unica"
|
Produkttype
|
Lyd-/videostik
|
Forbindelsestype
|
HDMI
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Lyd/video
|
Konstruktion
|
Basic element with central cover plate
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Emballering
|
Flow-pack
|
Farve
|
Hvid
|
Produktinformationer
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Antal stikkontakter
|
1
|
Montage
|
Klipse
|
Antal moduler
|
1 modul
|
Overfladebehandling
|
Skinnende
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Materiale
|
Termoplastik ABS-UV stabiliseret: centre plate
|
Højde
|
45 mm
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Dybde
|
41,7 mm
|
Indbygningsdybde
|
25,7 mm
|
Vægt
|
0,036 kg
|
Direktiver
|
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Modstand mod kemiske midler
|
Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-5…50 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…40 °C
|
Standarder
|
EN 61000-6-3
"EN 62680-2-1"
EN 61000-6-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP21
|
IK kapslingsklasse
|
IK02
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
41,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
820,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
160
|
Pakke 3 Højde
|
75,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
21,12 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|