|
|
|
NU343230
Udtag enkelt VGA
|
|
|
|
|
Produktet er udgået AUG. 15, 2024
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
"New Unica"
|
Produkttype
|
Videostik
|
Forbindelsestype
|
VGA
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Video
|
Konstruktion
|
Mechanism
|
Farve
|
Aluminium
|
Emballering
|
Flow-pack
|
Farve
|
Aluminium
|
Produktinformationer
Antal stikkontakter
|
1
|
Montage
|
Klipse
|
Antal moduler
|
1 modul
|
Overfladebehandling
|
Matt
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Materiale
|
Termoplastik ABS-UV stabiliseret: centre plate
|
Højde
|
45 mm
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Dybde
|
220 mm
|
Vægt
|
0,054 kg
|
Modstand mod kemiske midler
|
Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-5…50 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
5…45 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP2xC
|
IK kapslingsklasse
|
IK02
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,300 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
57,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
980,000 g
|
Bæredygtighed
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|