|
|
|
NU942430
Dataudtag 2xRJ45 S-one, vinklet, alu
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"New Unica"
|
Produkttype
|
Central plate
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til fastgørelse
|
Konstruktion
|
Mechanism
|
Antal stikkontakter
|
2
|
Medfølgende udstyr
|
Beskyttende klap
Labelholder
|
Farve
|
Aluminium
|
Produktinformationer
Forbindelsestype
|
RJ45
|
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Montage
|
Klipse
|
Installationsretning
|
Skrå
|
Låg
|
Klaplåg
|
Antal moduler
|
2 moduler
|
Type of footprint
|
DPM
|
Materiale
|
Termoplastik ABS-UV stabiliseret: central plade
|
Overfladebehandling
|
Malet pulverlakeret
|
Dybde
|
27 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
45 mm
|
Modstand mod kemiske midler
|
Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
IK kapslingsklasse
|
IK01
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
17,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
13,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
12,3 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
272,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
80
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
2,619 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|