Schneider-Electric
 
NU946430 Billede - Schneider-electric
NU946430
RJ45 Front plate Keystone/Systimax, 2 moduler, alu, vinklet
El-nr. El-nr.: 
9139126872
EAN-nr EAN-nr: 
3606489459024
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "New Unica"
Produkttype Central plate
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til fastgørelse
Konstruktion Mechanism
Antal stikkontakter 1
Farve Aluminium
Produktinformationer
Forbindelsestype RJ45
Montering af enhed Planforsænket
Installationsretning Skrå
Antal moduler 2 moduler
Type of footprint Systimax
Keystone
Standarder UNE 60669
UNE 20315
Modstand mod kemiske midler Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
Miljø
IP kapslingsklasse "IP21D"
IK kapslingsklasse IK04
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,5 cm
Pakke 1 Længde 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Pakke 1 Vægt 15 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 13 cm
Pakke 2 Bredde 12,3 cm
Pakke 2 Længde 18,5 cm
Pakke 2 Vægt 218 g
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 80
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 2,192 kg
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager