|
|
|
NU986554
New Unica - Blænddeksel - 1/2 modul - Antracit
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"New Unica"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for installation
|
Produkttype
|
Blind cover
|
Antal moduler
|
1 modul
|
Konstruktion
|
Central dækplade
|
Montage
|
Klipse
|
Farve
|
Anthracite (RAL 7021)
|
Produktinformationer
Overfladebehandling
|
Matt
|
Overfladebehandling
|
Painted
|
Materiale
|
Termoplastik ABS-UV stabiliseret: centre plate
|
Dybde
|
22,5 mm
|
Bredde
|
17 mm
|
Højde
|
45 mm
|
Emballering
|
Flow-pack
|
Modstand mod kemiske midler
|
Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
|
Miljø
IK kapslingsklasse
|
IK04
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,3 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
12,7 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
12,4 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,6 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
179 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
80
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,021 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|