|
|
|
NU986618
New Unica - Blænddeksel - 1 modul - hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"New Unica"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for installation
|
Produkttype
|
Blind cover
|
Antal moduler
|
2 moduler
|
Konstruktion
|
Ferrule
|
Montage
|
Klipse
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Produktinformationer
Overfladebehandling
|
Skinnende
|
Materiale
|
Termoplastik ABS-UV stabiliseret: centre plate
|
Emballering
|
Flow-pack
|
Modstand mod kemiske midler
|
Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
|
Miljø
IK kapslingsklasse
|
IK04
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
12,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,6 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
229 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S04
|
Antal enheder i pakke 3
|
360
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,757 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|