|
|
|
OVA53177
Frontgitter Smartexit til OVA53174 Læsbar 32 Meter
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Exiway"
|
Produktnavn
|
Exiway Smartexit Activa
Exiway Smartexit Dardo
|
Produkttype
|
Beskyttet grid
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for lys
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
"Exiway" (Exiway Smartexit Activa) armatur til nødbelysning
"Exiway" (Exiway Smartexit Dardo) armatur til nødbelysning
|
Højde
|
292,5 mm
|
Bredde
|
388 mm
|
Dybde
|
64 mm
|
Vægt
|
1 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
29,3 cm
|
Package 1 Length
|
37,1 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,025 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Undersøges i øjeblikket
|
|
|