|
|
|
PASA-ANT1
EcostruXure Panel Server antenne - IEEE802.11 / IEEE802.15.4 - Trådløse enheder / Wi-Fi-antenne - Kommunikationstilbehør
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EcoStruxure
|
Produkttype
|
Antenne
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Kommunikationstilbehør
|
Produktinformationer
Båndbredde
|
2,4 GHz
5 GHz
|
Antenneforstærkning
|
3 dBi
|
Serie kompatibilitet
|
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
|
Elektrisk tilslutning
|
Kabel RP-SMA 3 m
|
Impedans
|
50 Ohm
|
Farve
|
Sort
|
Længde
|
155,8 mm
|
Vægt
|
145 g
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP65
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-35…65 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-5…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
18 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
201 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,587 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele og kabler
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|