Schneider-Electric
 
PFXST6500WAD Billede - Schneider-electric
PFXST6500WAD
10"W touch panel display, 2COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC
EAN-nr EAN-nr: 
3606489872670
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Pro-face ST6000
Produkttype Touch panel skærm
Produktinformationer
Dislplaystørrelse 10 inch
Skærmtype Farve TFT LCD
Skærmfarve 16 million farver
Displayopløsning 1024 x 600 pixels WSVGA
Touch panel Enkel touch analog resistive
Backlys lifespan 50000 timer med hvid
Lysstyrke 16 niveaus via touch panel
[Us] forsyningsspænding 24 V DC
Indkoblingsstrøm 30 A
Indgangsspændingsgrænser 19.2...28.8 V DC
Allowable voltage drop time 10 milisekund
Voltage endurance 1000 V AC during 1 min
Effektforbrug i W 12,6 W
9,6 W når strøm ikke leveres til ekstern enheder
4,6 W når baggrundslys is OFF
Hukommelsesbeskrivelse Device memory "128 MB"
Backup hukommelse 500 kB
Integreret forbindelse COM1 serial link 1 SUB-D 9-pin female, interface: "RS232C/RS422/RS485", sende hurtighed: 2400...115200 bps
COM2 serial link 1 SUB-D 9-pin male, interface: "RS422/RS485", sende hurtighed: 2400...115200 bps
COM2 serial link 1 SUB-D 9-pin male, interface: "RS422/RS485", sende hurtighed: 187.5 kbps kompatibel med Siemens MPI
USB 2.0 type A
USB 2.0 type micro B
ETHERNET hun RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Dataformat 8 bits, no parity, 1 or 2 stop even or odd
Elektrisk tilslutning Kabel 2 mm², "AWG 14", max resistance 100 Ohm for functional grounding
Afkølingsmåde AN (air natural)
Fastgørelse Ved 4 skruer, monteres på 1.6...5 mm thick panel i henhold til UL 61010-2-201
Ved 4 skruer i henhold til IEC 61131-2
Ved 4 skruer i henhold til IEC 61000-6-2
Kasplingsmateriale PC
Frontmateriale Aluminium
Cut-out dimensions "255 x 185 mm"
Højde 203 mm
Bredde 273 mm
Dybde 47 mm
Vægt 1,3 kg
Miljø
Standarder IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
"CSA C22.2 No 61010-2-201"
KN 11
KN 61000-6-2
Produktcertificeringer CE
EAC
"UL/cUL listed"
"IC"
RCM
"UKCA"
Direktiver 2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
2014/35/EU - low voltage directive
Omgivelsestemperatur under drift 0…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…60 °C
Relativ fugtighed 10…90 % non-condensing
Relativ luftfugtighed ved opbevaring 10…90 % non-condensing
Driftshøjde 2000 m
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 61131-2 (bagved panel)
IP65f i henhold til IEC 61131-2 (Tavlefront)
NEMA kapslingsklasse NEMA 4X front panel (indendørs use)
NEMA Type 1
NEMA 13 front panel (i kapsling)
Forureningsgrad 2
Miljømæssige egenskaber Corrosive gas fri
Chokmodstand "147 m/s²" til 11 milisekund (X, Y, Z directions for 3 times) i henhold til IEC 61131-2
Vibrationsmodstand +/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z retnings til 10 cycles (approx. 100 min) i henhold til IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Isolationsmodstand >= 10 MOhm
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter - test level: 2 kV (power ports) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter - test level: 1 kV (signal ports) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 6 kV Level 3 (kontaktafledning) conforming to IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 8 kV Level 3 (luftafladning) conforming to IEC 61000-4-2
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 12,500 cm
Pakke 1 Længde 28,000 cm
Package 1 Length 34,500 cm
Pakke 1 Vægt 1,808 kg
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 40,000 cm
Pakke 2 Længde 60,000 cm
Pakke 2 Vægt 8,010 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager