Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

R9D55610 |
Schneider-Electric
 
R9D55610 Billede - Schneider-electric
R9D55610
Kombiafbryder (RCBO), Resi9 XP, 1P+N, 10 A, C-kurve, 6000 A, 30 mA, klasse A
El-nr.El-nr.: 
3322096825
EAN-nrEAN-nr: 
3606481905413
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn Resi9 RCBO
Produkttype Kombiafbryder (RCBO)
Beskrivelse af poler 1P +N
Neutral position Venstre
Antal beskyttede poler 1
[In] mærkestrøm 10 A
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Lægstrømsfølsomhed 30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse Type A
Brydeevne 6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Kvalitetsmærker EAC
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet Udegående
Netværksfrekvens 50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In
Fejlstrømafbryder udkoblingsteknologi Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding 400 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Stødstrøm 250 A
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Tilslutningsafstand 9 mm Imellem fase og neutral
Antal moduler á 9 mm 4
Højde 82 mm
Bredde 36 mm
Dybde 70,5 mm
Vægt 186 g
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - Fleksibel
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde 13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Integreret
Miljø
Standarder EN/IEC 61009-2-1
EN/IEC 61009-1
Effekttab 2,3 W
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Temperatur ved drift -25…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,000 cm
Pakke 1 Længde 8,300 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Pakke 1 Vægt 211,000 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 60
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 13,052 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 480
Pakke 3 Højde 45,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Længde 120,000 cm
Pakke 3 Vægt 116,416 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 37ae72f8-76ed-4205-ad7e-11bfd90ac334
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 19
Logistik informationer
Oprindelsesland ES