|
|
|
R9D55613
Kombiafbryder (RCBO), Resi9 XP, 1P+N, 13A, C-kurve, 6000A, 30mA, klasse A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produktnavn
|
Resi9 RCBO
|
Produkttype
|
Kombiafbryder (RCBO)
|
Beskrivelse af poler
|
1P +N
|
Neutral position
|
Venstre
|
Antal beskyttede poler
|
1
|
[In] mærkestrøm
|
13 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Lægstrømsfølsomhed
|
30 mA
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Følsomhedsklasse
|
Type A
|
Brydeevne
|
6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet
|
Udegående
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V AC 50 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
5...10 x In
|
Fejlstrømafbryder udkoblingsteknologi
|
Spændingsafhængig
|
[Ui] Isolationsspænding
|
400 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Stødstrøm
|
250 A
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
ON/OFF indikation
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Tilslutningsafstand
|
9 mm Imellem fase og neutral
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
82 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
70,5 mm
|
Vægt
|
186 g
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
7500 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - Fleksibel
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
13 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Integreret
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 61009-2-1
EN/IEC 61009-1
|
Effekttab
|
3,6 W
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Overspændingskategori
|
III
|
Temperatur ved drift
|
-25…40 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
211 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
13,101 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
No
|
Pakke med genbrugspap
|
No
|
SCIP-nummer
|
678d3ecc-6f24-42c7-bb11-218205429e33
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Returnering
|
No
|
Logistik informationer
|
|