Schneider-Electric
 
R9D55716 Billede - Schneider-electric
R9D55716
Kombiafbryder (RCBO), Resi9 XP, 3P+N, 16 A, C-kurve, 6000 A, 30 mA, klasse A
El-nr. El-nr.: 
3322096867
EAN-nr EAN-nr: 
3606481905246
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn Resi9 RCBO
Produkttype Kombiafbryder (RCBO)
Polbeskrivelse 3P + N
Neutral position Venstre
Antal beskyttede poler 3
[In] mærkestrøm 16 A
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Lægstrømsfølsomhed 30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse Type A
Brydeevne 6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Kvalitetsmærker KEMA
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet Udegående
Netværksfrekvens 50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 400 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In
Fejlstrømafbryder udkoblingsteknologi Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding 400 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Stødstrøm 250 A
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokationsindikator ON/OFF indikation
Montagemåde Clip-on
Montage tilbehør DIN-skinne
Tilslutningsafstand 9 mm Imellem fase og neutral
18 mm Imellem faser
Antal moduler á 9 mm 10
Højde 91 mm
Bredde 90 mm
Dybde 72,5 mm
Vægt 500 g
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - Fleksibel
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde 13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Integreret
Miljø
Standarder EN/IEC 61009-2-1
EN/IEC 61009-1
Effekttab 8,7 W
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Temperatur ved drift -25…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,8 cm
Pakke 1 Længde 11,3 cm
Package 1 Length 12,6 cm
Pakke 1 Vægt 567,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 16
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 9,513 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager