Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

R9D55720 |
Schneider-Electric
 
R9D55720 Billede - Schneider-electric
R9D55720
Acti9 kombiafbryder iC60 4P 20A 30mA C-karakteristik, 10kA, klasse A
El-nr.El-nr.: 
3322096870
EAN-nrEAN-nr: 
3606481905253
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn Resi9 RCBO
Produkttype Kombiafbryder (RCBO)
Beskrivelse af poler 3P + N
Neutral position Venstre
Antal beskyttede poler 3
[In] mærkestrøm 20 A
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Lægstrømsfølsomhed 30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse Type A
Brydeevne 6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Kvalitetsmærker KEMA
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet Udegående
Netværksfrekvens 50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 400 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In
Fejlstrømafbryder udkoblingsteknologi Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding 400 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Stødstrøm 250 A
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Tilslutningsafstand 9 mm Imellem fase og neutral
18 mm Imellem faser
Antal moduler á 9 mm 10
Højde 91 mm
Bredde 90 mm
Dybde 72,5 mm
Vægt 500 g
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - Fleksibel
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde 13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Integreret
Miljø
Standarder EN/IEC 61009-2-1
EN/IEC 61009-1
Effekttab 9,1 W
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Temperatur ved drift -25…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 9,100 cm
Pakke 1 Længde 11,600 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Pakke 1 Vægt 552,000 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 16
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 9,268 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer Db4b899a-a4c6-4d34-87b2-0b64c471412b
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 33
Logistik informationer
Oprindelsesland ES