Schneider-Electric
 
R9F24216 Billede - Schneider-electric
R9F24216
Miniature circuit breaker (MCB), Resi9, 2P, 16A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1)
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn Resi9 MCB
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 2P
Antal beskyttede poler 2
[In] mærkestrøm 16 A ved 30 °C i henhold til EN/IEC 60898-1
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Standarder EN/IEC 60898-1
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In AC
Begrænsningsklasse 3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Type af betjening Vippearm
Lokationsindikator ON/OFF indikation
Montagemåde Clip-on
Montage tilbehør DIN-skinne
Sløjfeskinne/distributionsblok Bund: Bi-/dobbelt forbindelse
Antal moduler á 9 mm 4
Højde 85 mm
Bredde 36 mm
Dybde 75 mm
Kapslingsmateriale Recycled plastic
Farve Hvid (RAL 9003)
Mekanisk holdbarhed 10000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 4000 kredsløb 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Beskrivelse af låsemuligheder Lås i OFF position
Tilslutningsklemmer Type klemrækker (top eller bund) - <= 25 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - <= 16 mm² - fleksibel med tyllerør
Type klemrækker (top eller bund) - <= 16 mm² - Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 2 i henhold til EN/IEC 60898-1
Overspændingskategori III
Temperatur ved drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,5 cm
Pakke 1 Længde 7,3 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Pakke 1 Vægt 216,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 8,2 cm
Pakke 2 Bredde 8,8 cm
Pakke 2 Længde 22,2 cm
Pakke 2 Vægt 1,326 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 72
Pakke 3 Højde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 16,412 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Minimum percentage of recycled plastic content 56