|
|
|
R9H13399
Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tilbehør: rude til labels 13 moduler ifm opmærkning
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produkttype
|
Mærkesæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Serien passer med
|
Opale kapsling
Resi9 kapsling
|
Medfølgende udstyr
|
Mærkningsetiket
Beskytter
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Vægt
|
100 g
|
Produktinformationer
Antal 18 mm moduler
|
13
|
Bredde
|
235 mm
|
Højde
|
30 mm
|
Dybde
|
15 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,1 cm
|
Package 1 Length
|
29,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
299,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,39 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|