|
|
|
R9H13422
Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tilbehør: dør 2x13 moduler Hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produkttype
|
Dør
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Serien passer med
|
Resi9 kapsling
|
Produktinformationer
Fronttype
|
Transparent
|
Antal vandrette rækker
|
2
|
Antal moduler á 9 mm
|
26
|
Antal af 18 mm moduler pr række
|
13
|
Antal 18 mm moduler
|
26
|
Standarder
|
IEC 60670-1-24
IEC 61439-3
IEC 61439-1
|
Brandmodstand
|
750 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 i henhold til EN/IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Vægt
|
550 g
|
Bredde
|
247,5 mm
|
Højde
|
370,5 mm
|
Dybde
|
27 mm
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-15…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
26,000 cm
|
Package 1 Length
|
37,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
491,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,428 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
192
|
Pakke 3 Højde
|
100,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
113,136 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|