Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

R9H13424 |
Schneider-Electric
 
R9H13424 Billede - Schneider-electric
R9H13424
Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tilbehør: dør 4x13 moduler Hvid
El-nr.El-nr.: 
3316413786
EAN-nrEAN-nr: 
3606480928499
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produkttype Dør
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Serien passer med Resi9 kapsling
Produktinformationer
Fronttype Transparent
Antal vandrette rækker 4
Antal moduler á 9 mm 26
Antal af 18 mm moduler pr række 13
Antal 18 mm moduler 52
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1-24
Brandmodstand 750 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
Vægt 850 g
Bredde 247,5 mm
Højde 620,5 mm
Dybde 27 mm
Farve Hvid (RAL 9003)
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -15…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,700 cm
Pakke 1 Længde 24,800 cm
Package 1 Length 62,000 cm
Pakke 1 Vægt 868,000 g
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 108
Pakke 2 Højde 105,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 108,740 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Anbefalet
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 9
Logistik informationer
Oprindelsesland IT