|
|
|
R9H13425
Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tilbehør: dør 1x13 moduler Klar
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produkttype
|
Dør
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Serien passer med
|
Resi9 kapsling
|
Produktinformationer
Fronttype
|
Transparent
|
Antal vandrette rækker
|
1
|
Antal moduler á 9 mm
|
26
|
Antal af 18 mm moduler pr række
|
13
|
Antal 18 mm moduler
|
13
|
Standarder
|
IEC 61439-3
IEC 60670-1-24
IEC 61439-1
|
Brandmodstand
|
750 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 i henhold til EN/IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Vægt
|
400 g
|
Bredde
|
247,5 mm
|
Højde
|
245,5 mm
|
Dybde
|
27 mm
|
Farve
|
Transparent
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-15…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
25,7 cm
|
Package 1 Length
|
25,9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
381,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,677 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
|
|