Schneider-Electric
 
R9H13841 Billede - Schneider-electric
R9H13841
Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tavle 1 række 13 moduler Hvid RAL9003 uden dør
El-nr. El-nr.: 
3316413605
EAN-nr EAN-nr: 
3606481185631
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn Resi9 CX
Produkttype Kapsling
Kapslingstype Fordelingskapsling
Antal 18 mm moduler pr række 13
Medfølgende udstyr 1 x afdækningsplade
1 x terminalblok tilbehør
1 x jordingsterminal blok
1 x DIN skinne
1 x forside
1 x label beskytter
1 x bagplade
Type af dør Uden
Standarder IEC 60670-1
IEC 60670-24
Farve Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)
Produktinformationer
Kapslingsmontage Overflade
Antal vandrette rækker 1
[In] mærkestrøm 63 A
Skinnetype DIN
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke Standard
Antal klemrækker 1 jord med 14 udgående
Fordelerblok for afgange 3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² til jord
Kasplingsmateriale Selvslukkende material
Bredde 252 mm
Højde 250 mm
Dybde 120 mm
Indvendig dybde 106 mm
Land Danmark
Miljø
Brandmodstand 650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse IP30 uden door i henhold til EN/IEC 60529
IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse IK08 i henhold til EN/IEC 62262
IK08
Overspændingskategori Klasse II
Omgivelsestemperatur under drift -15…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 12,000 cm
Pakke 1 Længde 25,200 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Pakke 1 Vægt 1,300 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 48
Pakke 2 Højde 62,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 5,664 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland IT