|
|
|
R9H13842
Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tavle 2 rækker 13 moduler Hvid RAL9003 uden dør
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produktnavn
|
Resi9 CX
|
Produkttype
|
Kapsling
|
Kapslingstype
|
Fordelingskapsling
|
Antal 18 mm moduler pr række
|
13
|
Medfølgende udstyr
|
1 x terminalblok tilbehør
2 x afdækningsplade
1 x jordingsterminal blok
1 x forside
2 x DIN skinne
2 x label beskytter
1 x bagplade
|
Type af dør
|
Uden
|
Standarder
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Farve
|
Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)
|
Produktinformationer
Kapslingsmontage
|
Overflade
|
Antal vandrette rækker
|
2
|
[In] mærkestrøm
|
90 A
|
Skinnetype
|
DIN
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke
|
Standard
|
Antal klemrækker
|
1 jord med 14 udgående
|
Fordelerblok for afgange
|
3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² til jord
|
Kasplingsmateriale
|
Selvslukkende material
|
Bredde
|
252 mm
|
Højde
|
375 mm
|
Dybde
|
120 mm
|
Indvendig dybde
|
106 mm
|
Land
|
Danmark
|
Miljø
Brandmodstand
|
650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
|
IP kapslingsklasse
|
IP30 uden door i henhold til EN/IEC 60529
IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK08 i henhold til EN/IEC 62262
IK08
|
Overspændingskategori
|
Klasse II
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-15…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
25,200 cm
|
Package 1 Length
|
37,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,750 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
63
|
Pakke 2 Højde
|
105,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
101,000 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
|
|