Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

R9H13843 |
Schneider-Electric
 
R9H13843 Billede - Schneider-electric
R9H13843
Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tavle 3 rækker 13 moduler Hvid RAL9003 uden dør
El-nr.El-nr.: 
3316413621
EAN-nrEAN-nr: 
3606481185655
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn Resi9 CX
Produkttype Kapsling
Kapslingstype Fordelingskapsling
Antal 18 mm moduler pr række 13
Medfølgende udstyr 1 x terminalblok tilbehør
4 x afdækningsplade
1 x jordingsterminal blok
1 x forside
3 x DIN skinne
3 x label beskytter
1 x bagplade
Type af dør Uden
Standarder IEC 60670-1
IEC 60670-24
Farve Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)
Produktinformationer
Kapslingsmontage Overflade
Antal vandrette rækker 3
[In] mærkestrøm 90 A
Skinnetype DIN
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke Standard
Antal klemrækker 1 jord med 24 udgående
Fordelerblok for afgange 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² til jord
Kasplingsmateriale Selvslukkende material
Bredde 252 mm
Højde 500 mm
Dybde 120 mm
Indvendig dybde 106 mm
Land Danmark
Miljø
Brandmodstand 650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse IP30 uden door i henhold til EN/IEC 60529
IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse IK08 i henhold til EN/IEC 62262
IK08
Overspændingskategori Klasse II
Omgivelsestemperatur under drift -15…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,800 cm
Pakke 1 Længde 26,000 cm
Package 1 Length 51,800 cm
Pakke 1 Vægt 2,272 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 46
Pakke 2 Højde 105,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 112,500 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland IT