|
|
|
R9H18399
Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tilbehør: rude til labels 18 moduler ifm opmærkning
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produkttype
|
Mærkesæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Serien passer med
|
Opale kapsling
Resi9 kapsling
|
Medfølgende udstyr
|
Mærkningsetiket
Beskytter
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Vægt
|
100 g
|
Produktinformationer
Antal 18 mm moduler
|
18
|
Bredde
|
325 mm
|
Højde
|
30 mm
|
Dybde
|
25 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
32,000 cm
|
Package 1 Length
|
42,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
464,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
25
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,950 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|