|
|
|
R9H18424
Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tilbehør: dør 4x18 moduler Hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produkttype
|
Dør
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Serien passer med
|
Resi9 kapsling
|
Produktinformationer
Fronttype
|
Transparent
|
Antal vandrette rækker
|
4
|
Antal moduler á 9 mm
|
36
|
Antal af 18 mm moduler pr række
|
18
|
Antal 18 mm moduler
|
72
|
Standarder
|
IEC 60670-1-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Brandmodstand
|
750 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 i henhold til EN/IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Vægt
|
1050 g
|
Bredde
|
352,5 mm
|
Højde
|
620,5 mm
|
Dybde
|
27 mm
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-15…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
36,200 cm
|
Package 1 Length
|
62,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,235 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
72
|
Pakke 2 Højde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
104,808 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
|
|