Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

R9HPDK31133 |
Schneider-Electric
 
R9HPDK31133 Billede - Schneider-electric
R9HPDK31133
Færdigmonteret Resi9 XP PW, 3 rækker 13M: 1xAFB 1xSPD + 1xRCD + 1xRCBO C10A 1PN + 1xC16A 1PN + 3xC10A 1PN + 2xC16A 3PN + 1xC10A 3PN
El-nr.El-nr.: 
1016011655
EAN-nrEAN-nr: 
3606486403990
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn Resi9 CX
Produkttype Færdig monterede tavler
Kapslingstype Fordelingskapsling
Antal 18 mm moduler pr. række 13
Antal vandrette rækker 3
Total antal 18 mm tilgængelige moduler 39
Beskyttelse enhed type 1 x transientbeskyttelse (SPD) - 3P + N ved 230/400 V
1 x afbryder - 4P - 40 A ved 415 v
1 x kombiafbryder (RCBO) - 1P +N - 10 A ved 230 V - 30 mA - C kurve type A
1 x fejlstrømsafbryder (RCD) - 4P - 40 A ved 400 V - 30 mAtype A
2 x automatsikring (MCB) - 3P + N - 16 A ved 400 V - C kurve
1 x automatsikring (MCB) - 3P + N - 10 A ved 400 V - C kurve
4 x automatsikring (MCB) - 1P +N - 10 A ved 230 V - C kurve
Medfølgende udstyr 2 x sløjfeskinne - 3P + N
7 x Terminalafdækning
1 x terminal blok
Serien passer med Acti9 (Acti 9 iPF K) transientbeskyttelse (SPD)
Resi9 (Resi9 SWITCH) afbryder
Resi9 (Resi9 RCBO)
Resi9 (Resi9 RCCB)
Resi9 (Resi9 MCB)
Type af dør Uden
Produktinformationer
Kapslingsmontage Overflade
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke Standard
Effekttab i W 29 W
[In] mærkestrøm 40 A
Skinnetype DIN
Antal måder 5 vejs (2P)
3 vejs (4P)
Antal faser Tre faset
Antal klemrækker 1 jord med 14 udgående
Fordelerblok for afgange 3 x 25 mm² til jord
11 x 4 mm² til jord
Ledig plads 2 til jumper for at forbinde en anden klemrække
Kasplingsmateriale Selvslukkende material
Bredde 252 mm
Højde 500 mm
Dybde 120 mm
Farve Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)
Miljø
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-3
Brandmodstand 650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse IP30 uden door i henhold til EN/IEC 60529
IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse IK08 i henhold til EN/IEC 62262
Overspændingskategori III
Omgivelsestemperatur under drift -15…40 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,8 cm
Pakke 1 Længde 51 cm
Package 1 Length 27 cm
Pakke 1 Vægt 5,509 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 710b9134-2126-4bf0-be26-250eb378b6e7
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland DK