Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

R9HPDK42073EV |
Schneider-Electric
 
R9HPDK42073EV Billede - Schneider-electric
R9HPDK42073EV
Færdigmonteret Resi9 XP PW gruppetavle, 4 rækker 13M: 1xAFB 1xSPD + 2xRCD + 7xC10A 1PN + 2xC16A 3PN + 1xC10A 3PN og 1xRCBO C20A 3PN
El-nr.El-nr.: 
1016011697
EAN-nrEAN-nr: 
3606486404034
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn Resi9 CX
Produkttype Færdig monterede tavler
Kapslingstype Fordelingskapsling
Antal 18 mm moduler pr. række 13
Antal vandrette rækker 4
Total antal 18 mm tilgængelige moduler 52
Beskyttelse enhed type 1 x transientbeskyttelse (SPD) - 3P + N ved 230/400 V
1 x afbryder - 4P - 40 A ved 415 v
2 x fejlstrømsafbryder (RCD) - 4P - 40 A ved 400 V - 30 mAtype A
2 x automatsikring (MCB) - 3P + N - 16 A ved 400 V - C kurve
1 x automatsikring (MCB) - 3P + N - 10 A ved 400 V - C kurve
7 x automatsikring (MCB) - 1P +N - 10 A ved 230 V - C kurve
1 x kombiafbryder (RCBO) - 3P + N - 20 A ved 400 V - 30 mA - C kurve type A
Medfølgende udstyr 2 x sløjfeskinne - 3P + N
1 x terminal blok
Serien passer med Acti9 (Acti 9 iPF K) transientbeskyttelse (SPD)
Resi9 (Resi9 SWITCH) afbryder
Resi9 (Resi9 RCBO)
Resi9 (Resi9 RCCB)
Resi9 (Resi9 MCB)
Type af dør Uden
Produktinformationer
Kapslingsmontage Overflade
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke Bi-/dobbelt forbindelse
Effekttab i W 29 W
[In] mærkestrøm 40 A
Skinnetype DIN
Antal måder 7 måder (2P)
4 vejs (4P)
Antal faser Tre faset
Antal klemrækker 1 jord med 14 udgående
Fordelerblok for afgange 3 x 25 mm² til jord
11 x 4 mm² til jord
Ledig plads 2 til jumper for at forbinde en anden klemrække
Kasplingsmateriale Selvslukkende material
Bredde 252 mm
Højde 625 mm
Dybde 120 mm
Farve Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)
Miljø
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-3
Brandmodstand 650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse IP30 uden door i henhold til EN/IEC 60529
IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse IK08 i henhold til EN/IEC 62262
Overspændingskategori III
Omgivelsestemperatur under drift -15…40 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,8 cm
Pakke 1 Længde 63,5 cm
Package 1 Length 27 cm
Pakke 1 Vægt 7,241 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 710b9134-2126-4bf0-be26-250eb378b6e7
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland DK