Schneider-Electric
 
R9P19610 Billede - Schneider-electric
R9P19610
Automatsikring (MCB), Resi9 XP, 1P+N, 10A, C kurve, 6000A, 230V
El-nr. El-nr.: 
3322096728
EAN-nr EAN-nr: 
3606481904966
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 1P +N
Antal beskyttede poler 1
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 10 A
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Standarder EN/IEC 60898-1
Kvalitetsmærker KEMA
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In AC
Begrænsningsklasse 3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding 440 V AC
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 2
Højde 81 mm
Bredde 18 mm
Dybde 70,5 mm
Indbygningsdybde 44 mm
Vægt 110 g
Farve Hvid (RAL 9003)
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - fleksibel med tyllerør
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - Fleksibel
Ledningslængde 13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Miljø
Effekttab 2,2 W
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2 i henhold til EN/IEC 60898-1
Overspændingskategori III
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,5 cm
Pakke 1 Længde 1,8 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Pakke 1 Vægt 111,129 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 8 cm
Pakke 2 Bredde 9,8 cm
Pakke 2 Længde 22,5 cm
Pakke 2 Vægt 1,375 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 144
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 16,939 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Sustainable packaging Yes
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager