Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

R9P19713 |
Schneider-Electric
 
R9P19713 Billede - Schneider-electric
R9P19713
Automatsikring (MCB), Resi9 XP, 3P+N, 13A, C kurve, 6000A, 400V
El-nr.El-nr.: 
3322096773
EAN-nrEAN-nr: 
3606485849638
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn Resi9 MCB
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsapplikation Distribution
Beskrivelse af poler 3P + N
Antal beskyttede poler 3
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 13 A
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 6000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Standarder EN/IEC 60898-1
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 400 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In AC
Begrænsningsklasse 3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding 440 V AC
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 6
Højde 81 mm
Bredde 54 mm
Dybde 73,5 mm
Indbygningsdybde 44 mm
Vægt 320 g
Farve Hvid (RAL 9003)
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 7500 kredsløb
Tilslutningsklemmer Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - fleksibel med tyllerør
Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm² - Fleksibel
Ledningslængde 13 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Miljø
Effekttab 8,3 W
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2 i henhold til EN/IEC 60898-1
Overspændingskategori III
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,3 cm
Pakke 1 Længde 7,3 cm
Package 1 Length 9 cm
Pakke 1 Vægt 318,25 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 8,5 cm
Pakke 2 Bredde 9,5 cm
Pakke 2 Længde 23 cm
Pakke 2 Vægt 1,323 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 48
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 16,317 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland HU